已回答假定已回答

锁相环可以用来产生FMCW信号么

RFLee 在 2017-3-1 詢問的問題
最後回覆由RFLee於2017-3-1提供

您好,我们目前在做一个调频连续波的雷达,DDS输出50~60MHz,使用ADI的锁相环ADF4108 96倍频至4.8GHz~5.8GHz,扫频周期4ms,点频测试时锁相环的相位噪声还可以(-96dBc/Hz@10kHz,-80dBc/Hz@100Hz),但是扫频使用时,相位噪声就会变差(通过环回测试)。我的问题是,使用锁相环可以产生调频连续波的信号么?使用ADF4108可以产生周期4ms,频宽1GHz的信号么?

結果