已回答假定已回答

ADE7880 電壓、電流有效值 讀值不準

Bartowski 在 2017-3-2 詢問的問題
最後回覆由舒行科於2017-4-13提供

各位先進好~

 

小弟最近在使用ADE7880進行三相電表開發

 

目前遇到電壓、電流有效值讀值不準的問題

 

我使用Vrms 110V對1.2M與1k電阻分壓(分壓到1k電阻上) 將110V分壓降到91.6mV(理想值)

 

然後預期xVRMS讀值會是 91.6mV/0.787*2^23=976258(理想值) (0.787為ADE7880 ADC讀值滿刻度)

 

但所讀出來的值為1008335左右(實際值) 換算回去實際電壓值約為113.6V

 

然後去量測分壓電阻上電壓約為92mV(實際值) 看起來進到ADE7880前誤差不大

 

但xVRMS暫存器讀值誤差有點多 想請問各位先進有沒有遇過類似問題 最後怎麼解決呢?

 

感恩~~

結果