已回答假定已回答

AD7685+AD8275 对标准模拟信号的采样,采样数据不稳定??

gorden_gu 在 2017-3-2 詢問的問題
最後回覆由gorden_gu於2017-4-12提供

尊敬的ADI 技术人员:

 

 

   你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。

发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275缩小0.2倍,提供给AD7685进行采样。

采集信号通过接口SPI 通过磁隔与MCU相接。采集电路,如附图如下:

    另外,如果在AD8275 与AD7691之间加一缓存器ADA4941-1,

不知能否改善采样数据误差较大的问题?

 

 

请问,引起数据不稳,是什么原因造成的???

 

 

礼致,

 

 

中国建筑技术集团

 

 

顾利华

 

 

手机:18501073972

 

附件

結果