已回答假定已回答

AD2S1210激励输出畸变

guosong 在 2017-3-3 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-3-8提供

我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。

     希望能尽快收到答复,谢谢您!

結果