已回答假定已回答

ADF4158WCCPZ上电没有电流,求解惑!

daifancer 在 2017-3-6 詢問的問題
最後回覆由daifancer於2017-3-10提供

大家好,最近遇到一个烦心事。 在淘宝上买了一个雷达信号调制芯片ADF4158WCCPZ,到货后就放到电路板上开始测试,结果,上电没电流!! 连换着试了三块芯片都一样,没有电流,而datasheet上显示是典型IDD应该是23mA啊。

这个芯片我知道有个CE使能引脚需要置高电平才能工作,而电路板上这点是确保了的,CE引脚直接通过了一个电阻连接到了VCC(3.3V)。   难道除此之外还有芯片上电还有什么需要注意的吗??    是不是这个芯片还需要软件使能,难道有个初始化程序才能正常上电工作吗?    

 

我现在都在怀疑这个芯片都是一个假冒的芯片了,但是问了淘宝卖家又说是正品,并且这个芯片有别的买家,并且没有反馈过芯片工作不正常的问题。 

 

这个芯片表面的丝印层是“ADF4158WCCPZ#1042”,大家有没有用过这个型号芯片的,求解答! 在线等,急!!

結果