已回答假定已回答

LDO 充電器

Stillli 在 2017-3-8 詢問的問題
最後回覆由KimuraTakuya於2017-4-22提供

EVAL-AD8450的充电器是开关式的,请问是否意味着输出电流是有Ripple的?可否输出线性恒定电流?可否在一充电过程中持续调节输出电流值?

我们在寻找一个LDO充电器,要求:

1. 可以编程充电终止电压:4.6V—4.9V;

2. 稳压线性结构至少1款;最好有Evaluation Board;

3. 充电电流可编程,500mA或以上;

4. 输入电压无要求;

5. 电池类型不限,锂电池优先;

6. 双节电池或多节充电器亦可。

 

请推荐适合的型号,谢谢

結果