已回答假定已回答

aducm360:有时会上电无法启动

bomlulu 在 2017-3-8 詢問的問題
最後回覆由bomlulu於2017-7-3提供

焊接完第一次下载程序可以识别芯片,下载后重新上电,就会出现有时无法启动的状态,此时仿真器也无法识别CPU,正常工作电源显示负载电流11mA,若无法启动电流16mA,略有上升。

1.芯片是正规渠道购买或申请的样片,都是这种情况;

2.之前做的第一版方板从没出现过这种情况,后续做过第二版长条板子,前面焊接的三块没这种问题,后来焊接的两块都出现了这种问题,之后第三版电路板也是长条板,也出现了这个问题;三个版本的电路板CPU的最小系统电路都是一样的,只有少数IO的 变动;

3.芯片无法启动后,按复位按键,复位瞬间电流回11mA,复位后又显示16mA;

4.芯片无论能否启动,供电的LDO输出都是正常的3.3V;

5.除CPU有时无法启动的问题,启动后电路板上的其他测量功能都是正常的。

CPU电路图:

电源:

結果