已回答假定已回答

ADF4355-3  整数频点 有频偏的bug

spasma 在 2017-3-11 詢問的問題
最後回覆由YuHL於2017-3-11提供

ADF4355-3 使用中的问题

 

问题现象:

PFD=50MHz

50MHz的整数倍数频点, 3300MHz,6000MHz 等 会有频偏。

频偏一定是 50MHz的整数倍 。  例如3300 偏移到3275MHz或者3325MHz (有/2); 6000MHz 频偏到6050MHz或者6100MHz。

不是每次都有频偏,有时有有时没有

 

已经确认过:

1, 寄存器内容是对的;(示波器)

2, 初始化的时候也有问题,即从R12一直配到R1, 延时160us, 然后 发送R0.

 

疑问

(1)改变频率 4355-3 手册 只需更新R10,R2,R1, delay 160us ,R0。 和4355不同(还需要更新R4)。 是否和 如何配置寄存器有关系

(2)市场上 4355-3 有次品流通吗?

(3)其他人遇到过类似问题吗?

結果