已回答假定已回答

ADRF6755启动不锁定但发出非设定频率频谱

xuhaifeng 在 2017-3-8 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-3-9提供

ADRF6755在多次启动中会出现几次非正常启动现象,具体表现为假定设置频率1400MHz,芯片指示不锁定,但是在输出端会出现非设定频率的载波,此时多次设定频率,现象不会改变,设定Modulator 的CR29寄存器上电和下电,发射端口发射会关闭和打开,这种现在只有在ADRF6755断电重启过后有可能会恢复正常,请问这种现象该如何解决?电路原理图是按推荐来的,参考时钟使用的是27MHz。ADIemployee

結果