已回答假定已回答

AD8330输出震荡

Haiwu 在 2017-3-14 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-5-11提供

您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升沿10ns,脉冲宽度70ns的窄脉冲信号。VDBS增益控制电压500mv以下时,使用示波器探头观察信号不会出现震荡,输出信号是窄脉冲信号,输出正常。示波器探头是无源探头,输入电容11pf。我设计的是交流耦合输入,每个输入端串接3.3nf电容和500欧姆电阻,每个输出端串接1nf电容,对地端接1000欧姆电阻。

上述震荡该如何解决,谢谢。

結果