已回答假定已回答

ADXRS290性能如何,能否用ADXRS290取代ADIS16405用于XY角速度测量

wilyfe 在 2017-3-15 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-3-21提供

目前我的稳定控制产品正在使用ADIS16405,用于产品的XY两个方向的角速度测量。

 

产品静止不动时,ADIS16405大概有±1°的噪声输出,对于产品性能有影响,请问有什么好的办法能够降低噪声。

 

另外,看了新产品ADXRS290的介绍,可以实现XY两个方向的角速度测量,该产品的性能如何,噪声如何,是否优于ADIS16405,能否代替ADIS16405用于角速度测量。

 

谢谢。

結果