已回答假定已回答

Output Voltage Range和Output Saturation Voltage有什么关系??

Eric.Wang 在 2017-3-20 詢問的問題
最後回覆由Eric.Wang於2017-3-22提供

hello everyone:

      好吧,刚才有这个疑惑,但是仔细看了看,明白怎么回事了,写出来分享一下。

 

      我在阅读AD8007的datasheet时,想查看AD8007的输出电压范围,也就是Output Voltage Range,但是读到一个参数Output Saturation Voltage。

      请看下面的数据:

       Output Saturation Voltage的字面意思是输出饱和电压。第一眼看到这个数据,给我的感觉是AD8007在VS=+/-5V的时候,Output Saturation Voltage最大值是1.15V,是怎么可能??于是仔细看了看,对了,有个Conditions:在RL=1Kohm时,VCC-VOH,VOL-VEE。恍然大悟,这个数值是这么算来的,晕死!当然有点犯经验主义错误了!

所以呢,AD8007的最大输出范围:VS=+/-5V时,Vout(max)约在-3.95~+3.95的范围内了,这就正常了么!

 

     按道理讲:Output Voltage Range也就是Output Saturation Voltage。不管哪种写法,包含的信息都是一样的,仔细理解,都挺直观的。

結果