已回答假定已回答

ad2s1205故障检测延时测试有问题

nickal 在 2017-3-20 詢問的問題
最後回覆由nickal於2017-3-24提供

你好,我用FPGA驱动ad2s1205,测试故障检测延时时间。在EXC、SIN、COS都悬空的情况下测试,发现故障检测延时最大不是125us,有800us;如果接上旋变的EXC和SIN信号,只悬空COS的话,故障监测延时最大会有24ms左右。测试故障检测延时是通过FPGA编程测量两次故障信号出现的时间间隔。请问是什么原因? 或者我应该用什么逻辑去判断旋变是否有断线?

結果