已回答假定已回答

AD2S1210

han@fei 在 2017-3-22 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-3-29提供

ADI专家,您好。

     近期正在调试直流电机位置伺服,采用LPC2292 ARM+AD2S1210,将AD2S1210的并口输出作为ARM的外部存储器使用,旋转变压器为上海捷纳公司生产的型号为BEM52.4-4的单通道4极对旋转变压器,出现的问题为励磁测不到,读出的数据一直为00。

硬件连接如下:

(此处未能插入图片,因此下面介绍硬件电路连接)

其中,ARM控制AD2S1210的片选CS,读WR,写RD,采样结果SAMPLE,模式选择A0,A1,复位管脚RESET,并将CS、WR、RD和D0-D15连接至外部存储接口。

管脚电压测量:

经采用TDS2012数字示波器测量得到工作电压如下:

AVDD和DVDD                               4.99V

SOE                                              3.31V

VDRIVE                                         3.36V

RESET(拉高)                                3.35V

A1,A0(拉高)                                    3.35V

RES0,RES1                               3.35V

励磁电路:

励磁电路采用的是《CN-0317 用于10位至16位旋变数字转换器的集成高电流驱动器》的电路设计。

问题:

采用TDS2012数字示波器测量励磁管脚输出时,遇到励磁电路鳄鱼夹悬空可测得为10Khz,但波形不是很好,鳄鱼夹接地,反而只测到2.44V。

采用串口猎人接收ARM发送的数据时,同时发送了AA标志。AA标志正确,而即使旋转旋转变压器,角度值同样不变化。

 

已经整理很长时间,仍然没有解决,恳请专家给予指导。

結果