已回答假定已回答

adum1401应用中有滋滋的声音,是否正常,有什么办法能避免?

hqs 在 2017-3-27 詢問的問題
最後回覆由舒行科於2017-4-8提供

我在一个采样的应用中使用了adum1401进行隔离,1脚是3.3V供电,16脚是5V供电。上电后MCU一直用SPI时序和adum1401进行交互。使用中发现adum1401会发出轻微的滋滋声音,不知是否正常。我的电路是365天24小时不间断的工作。担心长时间运行后芯片是否容易损坏。我测试中出现过1个样机中adum1401损坏的现象,表现为芯片发烫。

結果