已回答假定已回答

求助,关于两级AD603级联

cherryljl 在 2013-1-17 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-17提供

我用两级AD603级联搭了一个AGC电路,用的就是DATASHEET上的那个电路图,两个AD603+2N3904+2N3906,所有元器件和电阻值都完全一样,也是用到10.7M上,但是就是控不住。无论输入信号电平是多大,Vagc都是9.5V,也就是说两级AD603始终工作在最大增益状态。请问各位有没有碰到过这种情况啊,怎么解决的?谢谢!
另外我查到了一篇文章,上面说2N3904的检波输出是正斜率的,所以应该把Vagc接到2脚GNEG上,而不是1脚GPOS上,那篇文章上还给出了这样接后测出的波形,确实是控住了,难道DATASHEET错了吗?

結果