EmmaChen

据客户需求而生,应对SAR ADC电路设计独特挑战—单通道ADC ADAQ7980

EmmaChen 在 2017-3-28 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-3-30提供

版主力推ADI又一给力方案——单通道ADC ADAQ7980创新型数据采集子系统解决方案!

 

应客户的需求,ADI围绕SAR ADC的电路设计构成的一些独特挑战开发出ADAQ7980这一创新型数据采集子系统解决方案,帮助客户应对这些挑战!

1.png

【数据手册】ADAQ7980数据手册及产品信息:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/single-channel-ad-converters/adaq7980.html#product-overview

 

该方案集高性能、小尺寸以及低功耗特性于一体为精密数据采集解决方案树立新的行业标准,同时还缩减了信号链区域,减少了组件数量,从而加快了上市时间!采用小尺寸5* 4mm LGA封装,因此会使数据采集系统的设计过程更简单,与配备相同模块的传统信号链相比,ADAQ7980可节省超过50%的PCB占用面积,对于如今密度日趋增高的信号链而言,这一点至关重要,这种高水平系统集成可解决很多设计难题!究竟是怎样的小尺寸呢?!瞧瞧下图~

2.png

可灵活地适应各种应用,例如自动测试设备、机械自动化,以及工业和医疗设备,采用这种新式组件之后,可包含多条数据采集信号链。

未命名.jpg

 

ADAQ7980产品系列集成了四个通用的信号处理和调理模块,可支持多种应用,该系列器件包含最关键的无源器件,与采用SAR ADC的传统型信号链相比,它可以简化设计流程,电路中所有的有源组件都由ADI公司设计,包括高清度、低功耗的16位SAR ADC一个低功耗、高带宽、高输入阻抗的ADC驱动器,一个稳定的低功耗基准电压缓冲器,以及一个高效的电源管理模块。

1.png

针对ADAQ7980&数据采集系统,拓展分享资料:

 

【模拟对话】利用SiP技术提高精密数据采集信号链的密度:http://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/improving-precision-data-acquisition-signal-chain-density-using-sip-technology.html

 

ADAQ7980评估套件http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADAQ7980.html

 

【设计资料】ADAQ7980原理图符号和PCB封装:http://www.analog.com/cn/design-center/packaging-quality-symbols-footprints/symbols-and-footprints/ADAQ7980.html

 

【参考代码】https://github.com/analogdevicesinc/no-OS/tree/2016_R2/adaq7980-sdz

 

此外,ADI还提供全套设计资源,在整个设计阶段为用户提供帮助和指导,提供更便捷的途径,助您成功完成设计。

結果