已回答假定已回答

AD5933的电阻测量问题

bendaojiu 在 2017-3-30 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-4-1提供

你好是这样的,我用自己买的一块AD5933,外围电路直接接的EVAL-AD5933EBZ,然后用MCU向AD5933写入指令,接着扫描寄存器,读出实部和虚部,我用的RFB是100欧的,频率是40Hz,先是测量了100欧的电阻,实部为802B,虚部为107A,然后把z的电阻换成了10欧的,进行测量,实部为7D84,虚部为101D,根据公式就算不出来这个10欧的电阻,请问是怎么回事?

結果