EmmaChen

符合国家电网总体思路的系统解决方案来咯

EmmaChen 在 2017-3-30 建立的討論區
最後回覆由navy2609於2018-2-28提供

针对中国国家电网在提出的“配网自动化终端DTU/FTU需要考虑一二次设备融合的需求和考虑采用电子式互感器来取代传统的电磁式互感器”的总体思路,ADI推出了整套的芯片级信号链来满足这些新的应。

 

下载该方案完整资料,请点击链接:http://h.analog.com/CN-APM-DTUff?ADICID=SOME_CN_P1496

 

伴随着新能源接入,电动汽车等新兴应用开始普及,电力系统中中低压配网的稳定性和智能性变得越来越重要。中国国家电网在2016年末提出的“配网自动化终端DTU/FTU需要考虑一二次设备融合的需求和考虑采用电子式互感器来取代传统的电磁式互感器”的总体思路成为了目前现阶段几乎所有配网自动化终端生产企业的研究对象。尽快在研发出符合国网一二次融合新要求的DTU/FTU,将是这些厂商在2017年上半年的首要目标和现阶段面临的最大挑战和机遇。

 

配网自动化终端系统的设计难点包括

  •   兼容电子式电压互感器的交流模拟量输入通道需要10 M欧姆以上输入阻抗。
  •   兼容电子式电流互感器的交流模拟量输入通道需要考虑最大测量到20倍额定电流的大动态范围。
  •   Ac模拟量输入侧需要直接面临EMC的考验,对于快瞬群脉冲测试时,还需要保证一定的测量精度(精度劣化值不能超过原测控标称值的200%)
  •   环境温度达到–40°C至+70°C,由于安装位置靠近一次侧,结构设计又要求IP67的防护等级,电路板上器件附近的实际极限温度甚至可能达到+85°C。而系统需要在全温度范围内保证测量值温飘。
  •   加入了线损计量模块的需求,这个对于绝大多数没有任何电表计量应用的配网厂商来讲,可以讲几乎是个全新的应用。另外,计量模块支持热插拔。
  •   虽然DTU/FTU近期标准还没有被发布,但是国网公司已经在着手制定DTU和DTU的远期规划,厂商在时刻跟踪近期规划的要求和变化的同时,也需要开始考虑远期分布式的系统架构。

 

 

ADI的系统方案为您提供:

  • 可以满足国网新要求的信号调理方案
  • 高可靠性及满足EMC测试的设计
  • 考虑DTU/FTU近期及远期变化而满足的设计兼容性

 

ADI解决方案框图

现阶段DTU/FTU一二次融合系统方案框图

1.jpg

 

远期DTU/FTU的分布式系统方案框图

2.jpg

 

ADI推荐

放大器ADA4177-4/ADA4077-4/AD628
ADCAD7616
处理器ADSP-BF606/ADSP-BF607/ADSP-BF518
电压REFADR441/ADR3425
隔离ADuM141D
计量AFEADE9078/ADE9000
LDOADP7104/ADP7182
Dc/dcADP2441/ADP2443/ADP2443/
热插拔保护器ADM1270
接口ADM2587E  (RS-485)/ADM3251E  (RS-232)

 

设计资源推荐

結果