已回答假定已回答

关于双通道AD8222的通道匹配问题

bigtony 在 2017-4-3 詢問的問題
最後回覆由bigtony於2017-4-14提供

尊敬的ADI 应用工程师,

       最近我用了AD8222B 类的双通道仪表放大器,我们搭建了电路,并测试了一下两个通道的共模抑制能力,发现单个芯片的两个AD8222B的通道差异很大(7dB差异),而两片AD8429B差异却不到0.5dB,并且不同AD8222B的同一个通道的

差异也很多,能否解释一下可能的原因。@

結果