已回答假定已回答

AD9280非线性的问题

denghb 在 2017-4-3 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-4-4提供

我有一块用ad9280做ad转换的板子,采用的是内部2V参考电压的设计,输入信号范围是0~2V。

然后我发现直流的时候有问题:

Ain=1000mV的时候,输出0111_1111

Ain=1010mV的时候,输出1000_0000

Ain=1020mV的时候,输出1000_0001

Ain=1030mV的时候,输出1000_0010

Ain=1040mV的时候,输出1000_0101

 

1000_0011和1000_0100两个码直接丢失了。导致小信号输入时信号变成了这幅模样,

阿里旺旺图片20170403082558.jpg

我已经检查过了,pcb引脚之间的连线没问题。

 

AD9280有这么大的非线性吗?还是什么别的pcb设计的问题?

結果