已回答假定已回答

AD8232低通滤波器理论截止频率与实际测量的不符

hh5731820@126.com 在 2017-4-7 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-4-11提供

AD8232设计的一阶高通和二阶低通混合 实际情况和软件模拟情况不符,求指导~

我问题与上面这个链接的问题一致,按照手册中的这个图搭建电路,低通截止频率应该是40Hz实际上截止频率只有十几HZ, 对40Hz的正弦信号衰减到0.5倍了,而不是0.707倍(-3dB)。请各路大神们给予指导,QQ 903724183

結果