已回答假定已回答

ADF4356使用问题

星魂wyj 在 2017-4-10 詢問的問題
最後回覆由wzgllwk於2018-3-23提供

你好,

  在使用ADF4356过程中有时会失锁

电路是参考ADI,电源用的参考电路的LDO,寄存器配置使用的是SDP和ADI提供的控制软件,一般操作初始化后还需要更新频率吗?重新配置一遍R2,R1,delay161us,R0?两种操作有时都会出现失锁的情况。

电源电压没问题,测得Creg1=0V,Creg2=1.89V,手册上说Creg1=Creg2=1.8V,这个有问题吗?买了2pcs都是这个现象。

結果