已回答假定已回答

AD8310检测输入信号与输出之间关系

ZhengNice 在 2017-4-12 詢問的問題
最後回覆由Weekend_NI於2017-6-29提供

hpkamen

工程师您好,我最近在使用AD8310评估板和定向耦合器组合来进行功率测量,并且与Bird的公司的一款4421功率计进行对比的时候,当检测不用类型的信号时,虽然使用Bird的公司的功率测量的功率相同的,但是AD8310的输出电压不同:

 

1.信号的频率是1.36MHz

t2_35dBm1.png

2.正弦信号频率是1.36MHz

t4_35dBm2.png

上述两个信号都是从相同耦合器(30dB)衰减后的信号,衰减前经过Bird4421功率计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样

信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30=35.305dBm

信号2输出是V2=2.38073V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P2=V2/0.024-95+30=34.197dBm

 

两个差值很明显,请问这是什么原因?

結果