已回答假定已回答

BF592  53脚复位问题

anymic@sina.com 在 2017-4-13 詢問的問題
最後回覆由frank.wu@analog.com於2017-4-17提供

采用BF592做音频算法处理。芯片53脚是个复位脚,有2中接法:

1、53脚接Q1 RT9819B-14PU3,复位时间55ms,阀值电压:1.4V。见下图

捕获1.JPG

 

2、复位53脚接C27 4.7uF电容,再接上拉电阻R10到3.3V。见下图

捕获2.JPG

 

请教:

1、两种接法那个正确?

2、如果选用RT9819B,复位时间和阀值电压的选择对不对?

結果