已回答假定已回答

AD9910输出频率有偏移

fuqy 在 2017-4-16 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-4-19提供

ad9910输出问题

最近调试AD9910时遇到了两个问题。

第一个问题是:我打算输出390MHz的频率,结果输出的实际频率是390.05MHz,偏了0.05MHz,频率偏移太多了,不知道是芯片的问题还是我寄存器配置的问题?

第二个问题是:这个芯片在初次上电通过SPI配置频率的时候,会有频飘现象,频率会经过5秒左右的时间才会从大概390MHz-100KHz这个点逐渐逼近390MHZ锁定。这时,如果芯片不断电,重新改变频率控制字输出其他频率,则其马上就会输出锁定,这时就没有频飘现象。一旦断电,第一次配置的时候就有频飘现象,再次配置就没有,别的输出频点也是这个现象(我是单频点输出)。

下面是我的寄存器配置

9910.jpg

結果