已回答假定已回答

主ADAS1000,从ADAS1000-2BSTZ2片,实现18导联,出现导联脱落检测异常

wangqj 在 2017-4-17 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2017-5-12提供

用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18导联,使用中出现了某些导联脱落检测异常的问题。具体情况如下:

1、编号2的采集板出现V5、V6导联一直处于连接状态;

2、编号3的采集板出现V2导联一直处于连接状态;

3、其他编号的采集板也会出现类似导联异常的情况;

PCB方面:各个电极片引到板子上1.27mm间距的插母,用导线焊接到LEMO头上,实际效果见附录。

某个导联在这个板子上导联脱落检测是正确的,而在别的板子上检测就是不正确的。请ADI的技术支持工程师和广大的同仁帮忙解惑!

谢谢!

附件

結果