EmmaChen

提高RF和微波性能,ADI有1000+种方式

EmmaChen 在 2017-4-19 建立的討論區
最後回覆由KimuraTakuya於2017-4-20提供

为了提高RF和微波性能,你有几种方法?

 

了解ADI产品组合的都造,ADI的RF、微波和毫米波产品组合具有DC至100GHz的频率范围,而且能够提供涵盖整个信号链的各功能器件。目前,就已经能为你提供1000多种方式来提高RF和微波性能。

 

去哪里看着1000多种方式呢?推荐最新上线的《RF、微波和毫米波IC选型指南》,它将为大家奉上RF和微波产品组合,包括1000多种RF IC、以及优化性能所需的系统专业知识。马上下载↓↓↓

http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/RF-Microwave-and-Millimeter-Wave-IC-Selection-Guide-2017.pdf

QQ截图20170419181555.png

 

从宽带放大器和SOI开关到RF检波器和PLL,ADI无与伦比的DC至100GHz产品组合可提高整个信号链的性能。

 

除了产品组合外,ADI的许多分立元件和集成解决方案均支持多种免费设计和原型制作工具,使你能够针对其特定设计需求找到合适的器件。

結果