已回答假定已回答

求助,AD7656烧坏

shane 在 2013-1-21 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-21提供

各位工程师好,我最近用AD7656采正负10V的电压信号,5V的数字电源DVCC和模拟电源AVCC由开关电源模块提供,二者通过磁珠和滤波电路隔离,3.3V由5V转换。工作电源VDD和VSS分别为+15V和-15V。我的问题是第一次上电后芯片没有发热,并且我在模拟输入端(V6)输入了5.2V的模拟信号,在FPGA的时序控制下我测量转换输出全为低电平,断电后查询问题所在,怀疑是时序控制问题。修改FPGA程序后,我加上了5V的电源,此时AD7656稍微发热,这时我把正负15V给加上,靠近芯片31和32脚的芯片表面直接就冒烟了。伤心呀,一块芯片都好几十。请各位专家给点建议

結果