已回答假定已回答

使用AD7176-2出现的几点问题和疑惑

Wangsidong 在 2017-4-19 詢問的問題
最後回覆由Yaao於2017-4-24提供

你好,在使用AD7176-2的时候,有以下几点疑惑和问题:

 

1 在设置好 单极性编码输出,内部2.5V参考源,单次转换后,输出结果出现异常:1V左右就已经读到FFFFFF的数据了。更换为外部5v参考源后,在2.5V左右读到FFFFFF数据。该现象貌似是在我操作了 FILTER CON0之后出现的。我将FLITER CON0寄存器写为默认值后,该现象依然存在。

 

2 7176-2的中英文datasheet关于ADC的配置流程顺序A-B-C有区别,应该以哪个为准,还是说配置顺序A-B-C并无强制顺序要求?

 

3 关于7176-2的复位。在对其进行不小于64个串行时钟周期的高电平写操作后(from datasheet),依然不能够复位。不知道为何。

 

如您有空,可以帮我看看这几个问题吗?十分感谢

 

谢谢!

結果