已回答假定已回答

HMC832配置时只有改变VCO配置才会对结果产生影响是为什么

toka 在 2017-4-20 詢問的問題
最後回覆由517159467@qq.com於2017-6-26提供

想使用HMC832产生一个特定频率的信号。参考HMC832LP6GE编程指导对寄存器进行了配置,参考信号直接采用信号源输入61.44MHz信号,目标频率1055.2MHz.但测试发现输出始终为1475MHz左右,修改VCO分频比输出频率会产生相应变化,如设置分频比为4,则输出频率变为737MHz;修改N寄存器的值结果则几乎没有变化,输入信号频率改变也对输出频率 没有影响。求高手指点这是什么原因。

結果