已回答假定已回答

AD2S82同相与反相信号输入存在误差

zhuimenghuadie 在 2017-4-20 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-4-24提供

您好!我使用AD2S82ALP过程中,我将SIN、COS和参考信号端输入调节为同相位2V、400Hz的正弦波输入,在数据输出可以得到45.000°的值。现在,我将COS反相接,在数据输出端得到的数据为134.934°(理论上应该为135.000°)。

芯片设置为16位输出,芯片外围电路省去了R1、C2。参数选择按手册算的。测试前,已按手册进行了失调调整。

@

結果