已回答假定已回答

ad9361接收信号问题

叶落即秋 在 2017-4-21 詢問的問題
最後回覆由KimuraTakuya於2017-5-8提供

AD9361(AD-FMCCOMS-EBZ) 接收FM广播信号,使用提供的IIO System Object,想在MATLAB 中实现解调并收听,AD9361的范围在70M-6GHz,那么应该不存在接收不到的问题,设RX- LO_ Frequency为105.6MHz(确认广播能听),对收到的信号做FFT,感觉貌似并未收到;我未加TX的相关控制,仅设置RX的一些参数,RX_sample_rate设置2.2M,那么可否理解IIO System Object输出的信号采样频率是2.2M,但后面的解调模块FM Broadcast Modulator Baseband 采样速率有限制,远远小于2.2M,这是否会导致数据的遗漏???如果要在MATLAB中解调FM广播信号,我需要对收到的基带信号做哪些处理才行呢???

結果