已回答假定已回答

ADP5051第三通道的SW的开关很信号不正常,且有5V的直流偏置!

jys031006 在 2017-4-25 詢問的問題
最後回覆由Emma於2017-4-27提供

你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:QQ截图20170425102557.jpg;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形如下:

TEK00185.BMP

放大了如下:

TEK00188.BMP

而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!

結果