已回答假定已回答

!!!有关AD7699的输入方式问题

wangzy 在 2017-4-27 詢問的問題
最後回覆由adj於2017-5-10提供

!!!有关AD7699的输入方式问题

使用ADI的评估板,配置如下:

1、信号源配置(AP2712:

差分输出(BAL输出,float600ohm阻抗)

对于图形小信号设置-6.5dBm;大信号设置4dBm

2AD7699评估板配置:

REFS=5.0VJP9),VREFREFSP5),with BUFP6),COMSVCMP8),差分接入CH0CH1

3AD7699软件配置:

Part; AD7699

Samples(k): 128ksps

INCCBipolar, Inn-PAIR

Inn:  IN0

BW:  Full

REF:  External Reference

Sample Freqquency: 500kHz

Input Range: 5 Vpp

出现问题:1、4张截图所示,较小幅度信号条件下全差分接入,ADC采集还原波形无异常,当较大信号幅度时(约大于900mV),波形还原异常(波形幅度表现为截底),可能的原因?

问题2:采用单端接入IN0时,在信号源和频率板之间接入了10k低通滤波器(TTE公司),大信号测试结果SNR89dB,是否为AD7699单端接入时的真实水平?(PDFSNR典型值为92.5dB

问题3: AD7699是否支持全差分的输入方式?

pair_n6p5DB_total.JPGpair_n1DB.JPGpair_n6p5DB_total.JPGpair_n6p5DB_wf.JPG

結果