已回答假定已回答

ADA4817宽带放大问题。

Wangpf1995 在 2017-5-2 詢問的問題
最後回覆由guorock於2017-5-9提供

ADA4817宽带放大问题。

        使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一级放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,级间做一倍衰减,因此总共放大倍数为6.4倍。

        出现的问题是,随着频率的升高,当幅度加大时,输出信号会逐渐变为全负的。也就是高频时,输入幅度加大后,输出信号带有很大的负向直流偏置,最大电压和最小电压都是负的,但波形没有出现失真,仍然是正弦波。

        请问出现问题的原因是什么?怎样解决?

結果