已回答假定已回答

关于AD5755-1电流输出有问题

hustxlj 在 2017-5-8 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-5-12提供

用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200欧姆的负载,电压为8.4V,调整输出数据寄存器值,这些电压固定不变。同时Vboost值不会变。原理图如下。

結果