已回答假定已回答

关于HMC799输出脉冲边沿变化的问题

cheng 在 2017-5-8 詢問的問題
最後回覆由Xine235於2017-5-22提供

近期我们在使用HMC799芯片作为光接收机时,发现输出脉冲波形的上升下降边沿有明显变缓的趋势,使用电路与评估板一致,如下图所示:

20170508145626.jpg

具体问题有以下两点:

1.输入不同频率脉冲时,输出单个脉冲波形的上升下降边沿情况有所不同,脉宽均为20ns,周期越大边沿反而越陡峭,如下图所示:

20170508151425.jpg

2.因调制脉冲序列原因,将电路中输入输出电容C7由22nF改为1uF,发现输出波形随上电时间而有所变化,如下图所示:

20170508151953.jpg

鉴于以上两点问题,想请教一下各位大大导致这类问题的原因和解决方法,望不吝赐教!

結果