已回答假定已回答

关于电流采集芯片的选型问题

aqwtyyh 在 2017-5-10 詢問的問題
最後回覆由aqwtyyh於2017-5-12提供

ADI团队你好!

我在电流检测芯片选型上遇到了问题,不知该选择什么样的。

我要检测的信号如下:

信号为40k-50k的正弦波或方波,峰峰值在28Vpp-60Vpp,负载电流<0.2A,采集后输出的电压信号最好在±5V——±10V之间,然后送入满量程为±10V的ADC中。

请问有没有合适的电流采集芯片推荐

結果