已回答假定已回答

ad5933不能正常工作的问题

Tenochtitlan 在 2017-5-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-5-13提供

我最近在使用ad5933芯片来制作一个阻抗测量系统,但是我发现我的芯片不能正常工作,在给定5V工作电压时Vout一直输出为4V,3.3V工作电压时Vout一直输出为3V,而且我利用I2C控制ad5933没有反应,是不是我的电路设计得有问题?请大神帮忙解答。很快我就要交测试报告了所以很急,感谢了!

电路图如下所示,这个设计和ad5933开发套件的电路图基本差不多的。

擷取.PNG

結果