已回答假定已回答

ADA4932-2单端转差分和差分转单端

wushiqiang 在 2017-5-11 詢問的問題
最後回覆由wushiqiang於2017-5-12提供

请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?

結果