已回答假定已回答

SC589烧录成功程序运行不了

away 在 2017-5-12 詢問的問題
最後回覆由away於2017-5-18提供

你好,

     烧录程序结果如图所示,load complete,但是程序运行不了。

烧录不成功.PNG

     芯片使用的是SC589,电路是根据官方的开发板原理图修改后的。

     JTAG管脚连接是正确的。

     12V、7V、3.3V、1.8V、1.5V、1.1V电压都有产生。

另外:    

     SYS_FAULT为低电平,根据参考手册,说明晶振时钟频率不对。SYS_FAULT.PNG

     可是晶振25MHz时钟有产生。

请问是什么原因导致程序烧录但是运行不了呢

結果