已回答假定已回答

AD7367供电电源问题

wgwyzy 在 2017-5-16 詢問的問題
最後回覆由adj於2017-5-19提供

请问:AD7367供电电源如下配置是否可以:

    Vdd = +5VA;  Vss = -5VA;  DVcc = +5VA; AVcc = +5VA; Vdrvive = +3.3V;

按手册P18-Figure20推荐电路,Vdrive = +3.3V是可以的,但实际电路测量发现,Vdrive却为4.3V左右,导致用同一3.3V电源供电的单片机工作不正常。

电路图如下,为什么会出现这种问题?用过此芯片,请帮忙分析一下电路,非常感谢!

无标题.png

結果