已回答假定已回答

ADF5355不锁定,请教一下有可能是什么原因

jinblack 在 2017-5-17 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-5-23提供

ADF5355不锁定,请教一下有可能是什么原因 现在是加电有自由输出,写寄存器从R12 倒着写到R1等待500微秒,写R0。输出频率会飘,MUXout 设定数字锁定,锁定指示灯不亮. MUXout 设定R分频器输出,输出是鉴相频率,MUXout 设定N分频器输出,不是鉴相器频率。

 

我倒着写到R1,不写R0,观察输出 频率在4.8G,还比较稳定,然后写R0(AUTOCAL是enable模式),频率会在设置的频率(例如6.6GHz)附近飘。最后频率输出时,AUTOCAL 是enable还是disable?从手册看应该是enable吧

結果