已回答假定已回答

AD9268直接采样射频信号时的电平至少为多少dBm?

guhongying 在 2017-5-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-5-28提供

我的应用是直接对1.5MHz~30MHz的射频信号直接采样后使用数字下变频处理,在AD采样之前需要对信号进行放大,我想问下ADI的工程师们,射频信号我需要放大到至少多少dBm才能用AD采样?

由于AD采样时前面有驱动电路也会对信号电压进行放大,最终放大至AD器件满量程开始采样。

我现在关注的是在AD采样驱动电路之前我需要将信号放大至多少在dBm?

結果