已回答假定已回答

ADA4899-1输入保护问题

rainnysmth 在 2017-5-19 詢問的問題
最後回覆由lansebuluo於2017-5-24提供

读ADA4899-1的datasheet,输入端有二极管保护,而Absolute maximum ratings里面,说输入差分电压是±1.2V,这种情况还需要在外部加限压吗?应该是靠内部二极管保护就可以了吧?输入脉冲电压,幅度随机,一般在1V以内,少数可能达到3V以上。±3.3V供电。偶尔出现运放失效的情况。

結果