已回答假定已回答

hmc6300   hmc6301

琴岛汶人 在 2017-5-19 詢問的問題
最後回覆由琴岛汶人於2017-5-25提供

       1HMC6300HMC6301是否适用于OFDM体制?

       2HMC6300HMC6301内部都集成有锁相环电路,用来提供本振信号,那么锁相环的从失锁到重新捕获并稳定锁相所需的时间是多少?比如从锁相环输出频率从16.5GHz跳频到16.6GHz所需时间是多少?

       3HMC6300HMC6301芯片,射频和中频通道的相位一致性问题,能否提供其通道的相频响应指标?

結果