已回答假定已回答

AD8275的使用

MoriSun 在 2017-5-22 詢問的問題
最後回覆由MoriSun於2017-5-28提供

ad8275.png

 

       如果有两个独立输入端,两个独立端的输入电压范围都是在-15V至+15V,请问我是否可以在每个独立输入端通过电阻分压的方法接到AD8275的Vin+和Vin-引脚上,将Vin+和Vin-的输入电压都变成-5V至+5V,从而Vin的输入范围就在-10V至+10V了。

      请问这么使用可以吗?

結果