已回答假定已回答

ad8138驱动AD7357,AD7357基准输出变为2.9V?

华工先舰 在 2017-5-24 詢問的問題
最後回覆由lansebuluo於2017-5-31提供

采用AD8138驱动AD7357单端转差分,基准采用AD7357输出基准,原理图参考的AD7357参考设计,实际调试发现AD7357基准输出不正常,为2.9V,供电回路为正负5V,实测为4.9V和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。

結果