已回答假定已回答

AD2S1210反馈波形问题急求???

yudeing 在 2017-5-24 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-6-1提供

我的1210电路采用CN0192笔记电路,激励输出电路为激励.png

旋变反馈没有经过调理电路直接送入1210.

反馈.png

加电后,测量EXC-/EXC波形峰峰值11V左右

激励8.png

测量反馈sin-sinlo的最大值为7V左右。

旋变反馈电压sin-sinlo.jpg

测量sin-GND 和cos-GND 的电压为下图所示。sin-cos8.png

测量LOT和DOS 均为低电平。

第一次上电,从来没有进行寄存器配置。

请问大师们,问题出在哪里????

急求!!

結果